Zum Hauptinhalt

Sind chemische Hilti Dübel auch für Kalksandstein- oder Bruchsteinmauerwerk geeignet?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Sind chemische Hilti Dübel auch für Kalksandstein- oder Bruchsteinmauerwerk geeignet?

Sind chemische Hilti Dübel auch für Kalksandstein- oder Bruchsteinmauerwerk geeignet?

Naturstein,Kalksandstein,Injektion

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Hilti verifiziert

Die meisten Hilti Injektionssysteme sind speziell für Beton oder Mauerwerk ausgelegt. Für Beton sind z. B. HIT-HY 200 A/R V3 oder HIT-RE 500 V4 üblich, für Mauerwerk das HIT-HY 270. Ein universelles System ist der HIT-HY 170, der sowohl in Kalksandstein als auch Beton zugelassen ist.

Für Bruchstein- oder Natursteinmauerwerk existieren keine ETAs, da diese Untergründe stark variieren. In solchen Fällen empfiehlt Hilti Belastungsversuche vor Ort, um die Tragfähigkeit realistisch zu ermitteln.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Mauerwerk,Naturstein,Kalksandstein,Injektionsanker