Zum Hauptinhalt

Sollte eine mechanische Hilti Dübelverankerung im Außenbereich zusätzlich gegen Wasser geschützt werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Sollte eine mechanische Hilti Dübelverankerung im Außenbereich zusätzlich gegen Wasser geschützt werden?

Sollte eine mechanische Hilti Dübelverankerung im Außenbereich zusätzlich gegen Wasser geschützt werden?

eindringendes Wasser,geschütztes Bohrloch

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Hilti verifiziert

Je nach Einbausituation – vor allem bei Montage nach unten oder seitlich – empfiehlt Hilti einen zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser, um Frostschäden zu vermeiden. Eine Möglichkeit besteht darin, den Ringspalt zwischen Anbauteil und Dübel mit einem druckfesten Mörtel (z. B. Hilti HIT-HY 200 V3) zu verfüllen oder ein Hybridsystem (Betonschraube + Verbundankerpatrone) zu verwenden.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

eindringendes Wasser,geschütztes Bohrloch