Zum Hauptinhalt

Unter welchen Randbedingungen ist ein Ermüdungsnachweis für Aufbeton-Verstärkungen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 möglich?

Veröffentlicht von HILTI FAQ11 months ago
Unter welchen Randbedingungen ist ein Ermüdungsnachweis für Aufbeton-Verstärkungen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 möglich?

Unter welchen Randbedingungen ist ein Ermüdungsnachweis für Aufbeton-Verstärkungen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 möglich?

Schubverbinder,TR 066,Ermüdungsnachweis Aufbeton

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung11 months ago
Hilti verifiziert

Ein Ermüdungsnachweis ist nur zulässig, wenn die Fugenoberfläche als sehr rau eingestuft ist (Rₜ ≥ 3,0 mm), die neue Betonschicht mindestens C20/25 und der Bestandsbeton mindestens C20/25 aufweist. Nur unter diesen Bedingungen kann die Schubtragfähigkeit unter zyklischer Beanspruchung rechnerisch ermittelt werden, z. B. durch Multiplikation mit einem Abminderungsfaktor ηsc.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.