Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Verteilt sich die Last automatisch auf alle Hilti Dübel, wenn der Ringspalt nicht verfüllt wird?
Verteilt sich die Last automatisch auf alle Hilti Dübel, wenn der Ringspalt nicht verfüllt wird?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Eine gewisse plastische Verformung der Dübel tritt zwar auf, reicht aber nicht aus, um größere Ringspalte (2–3 mm) auszugleichen.
Die EN 1992-4 verlangt je nach Situation eine vollständige Ringspaltverfüllung, um eine gleichmäßige Lastverteilung sicherzustellen. Hilti empfiehlt hierfür die Verfüllung mit Injektionsmörtel, z. B. HIT-HY 200 V3.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.