Zum Hauptinhalt

Welche Hilti Dübel sind Standard für häufige Anwendungen und wie finde ich die passende Lösung im Planungsprozess?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Welche Hilti Dübel sind Standard für häufige Anwendungen und wie finde ich die passende Lösung im Planungsprozess?

Welche Hilti Dübel sind Standard für häufige Anwendungen und wie finde ich die passende Lösung im Planungsprozess?

Dübelauswahl,Anwendung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Hilti verifiziert

Die Gesamtkosten und Effizienz eines Befestigungspunkts hängen von vielen Faktoren ab (z. B. Montagezeit, Randabstand).
Im Regelfall decken die drei Klassiker von Hilti – die Betonschraube HUS4, der Bolzenanker HST4 und das Injektionssystem HIT-HY 200 A/R V3 mit HAS-U-Gewindestange – etwa 80–90 % der Anwendungen ab.

In der Hilti-Software PROFIS Engineering können Sie im Reiter „Smart Design“ (auch in der Standardversion) die drei meistgewählten Dübel für Ihre Anwendung anzeigen lassen.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Dübel,Befestigung