Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Welchen Einfluss hat die Randbewehrung auf die Bemessung von Hilti Dübeln?
Welchen Einfluss hat die Randbewehrung auf die Bemessung von Hilti Dübeln?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Ohne Randbewehrung oder mit gerader Randbewehrung bleibt der Betonkantenbruchwiderstand unverändert.
Liegt eine Rückhängebewehrung gemäß Bild 7.10 EN 1992-4 vor, kann der Widerstand um 40 % erhöht werden.
Dafür müssen enge Bügelabstände (≤ 100 mm) und eine Bewehrungslage a ≤ c₁ nachgewiesen werden.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.