Zum Hauptinhalt

Wie werden Hartkunststoffplatten oder Futterplatten unter Ankerplatten in der Hilti Bemessung berücksichtigt?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Wie werden Hartkunststoffplatten oder Futterplatten unter Ankerplatten in der Hilti Bemessung berücksichtigt?

Wie werden Hartkunststoffplatten oder Futterplatten unter Ankerplatten in der Hilti Bemessung berücksichtigt?

Futterplatten,Unterfütterung durch Kunststoffplatten

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Die Dübeltechnik unterscheidet zwischen drei Typen der Abstandsmontage - mit und ohne Verspannung gegen den Untergrund sowie mit druckfester Mörtelunterfütterung.
Hartkunststoffplatten und Futterplatten fallen nicht exakt in eine dieser Kategorien, weshalb eine ingenieurmäßige Klassifizierung nötig ist.

  • Futterplatten (druckfest): Bemessung wie „Unterfütterung mit Mörtel“ oder mit Verspannung → Einspanngrad 2.
  • Hartkunststoffplatten (nicht druckfest): Bemessung als „Abstandsmontage ohne Verspannung“ → Einspanngrad 1.

So kann der reale Einfluss auf die Steifigkeit korrekt abgebildet werden.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.