Wie wird aus einer äußeren Querkraft bei einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung mit Hilti Schubverbindern die maßgebende Schubspannung in der Verbundfuge ermittelt?
Die äußere Querkraft VEd,i wird nach EOTA TR 066 in eine Schubspannung τEd,i umgerechnet, die parallel zur Grenzfläche zwischen Alt- und Neubeton wirkt. Entscheidend sind der Hebelarm z, die Breite der betrachteten Zone bi sowie der Faktor β, der das Verhältnis der Längskraft im Aufbeton zu den Gesamtlängskräften beschreibt. Mit Hilti PROFIS Engineering lassen sich diese Größen rechnerisch erfassen und direkt auf die Bemessung der Hilti Schubverbinder anwenden.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.