Zum Hauptinhalt

Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Veröffentlicht von HILTI FAQ10 months ago
Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Rauigkeit,Verbundfuge,Aufbetonmaßnahmen

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung10 months ago
Hilti verifiziert

Die mittlere Rautiefe kann mit Verfahren wie der Sandflächenmethode oder optisch-elektronischer Messung bestimmt werden. Zusätzlich wird die Abreißfestigkeit senkrecht zur Grenzfläche geprüft, die mindestens 1,5 N/mm² erreichen muss. Wichtig: Die Messungen sind in den am wenigsten aufgerauten Bereichen vorzunehmen, um den kritischen Zustand zu erfassen. Nur wenn diese Anforderungen erfüllt sind, können die Schubverbinder nach Hilti ETA und die Vorgaben der TR 066 zuverlässig zur Tragwerksverstärkung eingesetzt werden.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Rauigkeit,Verbundfuge,Aufbetonmaßnahmen