Wie wird eine Aufbeton-Verbundfuge mit Hilti Schubverbindern unter Erdbebeneinwirkung nach TR 066 in der Tragwerksverstärkung bemessen?
Die Bemessung erfolgt auf die maximale Belastung im Grenzzustand der Tragfähigkeit, die sich aus den Erdbebenlastkombinationen nach EN 1998-1 (Eurocode 8) ergibt. Dabei wird die maßgebende Schubkraft
VEd,i,seis in der Fuge angesetzt, die über die nachträglich installierten Hilti Schubverbinder in den Aufbeton übertragen wird.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.