Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Wie wirken sich Schubknaggen oder Trägerstummel unterhalb der Ankerplatte auf Hilti Dübelbefestigungen aus?
Wie wirken sich Schubknaggen oder Trägerstummel unterhalb der Ankerplatte auf Hilti Dübelbefestigungen aus?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Schubknaggen oder Trägerstummel gelten als Störstellen im Beton und müssen bei der Ausbruchflächenberechnung berücksichtigt werden. In der Praxis ist ihr Einfluss aber meist gering. Eine konservative Herangehensweise besteht darin, die maximale Auslastung um etwa 10–20 % zu reduzieren, um mögliche Effekte abzudecken.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.