Zum Hauptinhalt
Warenkorb

WEBINAR Hilti (2/2) - Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatzbewehrung bei Zug- und Interaktion

WEBINAR Hilti (2/2) - Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatzbewehrung bei Zug- und Interaktion

2021 Mai - Welche Elemente habe ich in der Hand, um den Tragwiderstand meiner Befestigung rechnerisch zu erhöhen? Je nach Belastungsart können unterschiedliche Versagensarten bei der Bemessung von Befestigungsmittel maßgebend sein. Durch das gezielte Einlegen einer Bewehrung kann der Widerstand des unbewehrten Betons deutlich erhöht werden. Der EC2, Teil4 bietet eine Möglichkeit diesen Sachverhalt bei der Bemessung zu berücksichtigen. Wie und unter welchen Bedingungen dies möglich ist wird in diesem Webinar dargestellt. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen wie einfach und transparent Sie die Bemessung von Zusatzbewehrung mit der Software Hilti PROFIS Engineering unter den unterschiedlichsten Lastrichtungen gleich bei Ihrem nächsten Projekt umsetzen können


2.8K
Veröffentlicht September 6th, 2021