Zum Hauptinhalt
Warenkorb

WEBINAR Hilti - Bemessung von einbetonierten Bolzen gem. EN 1992-4 in Hilti PROFIS Engineering

WEBINAR Hilti - Bemessung von einbetonierten Bolzen gem. EN 1992-4 in Hilti PROFIS Engineering

2022 April - Hilti ist bestrebt seinen Planern die beste und effizienteste Software für die Planung von Befestigungssystemen zur Verfügung zu stellen. Eine der häufigsten Konstruktionsanwendungen ist die Verwendung von einbetonierten Verbinder zur Befestigung von Ankerplatten. Bis jetzt konnten wir Ihnen für diesen Anwendungsfall keine Software unterstützte Lösung anbieten. Dies hat sich jedoch für Sie ab heute geändert. Ab sofort können Sie selbst in der kostenlosen Standardversion von PROFIS Engineering nicht nur nachträglich installierte Befestigungssysteme, sondern auch einbetonierte Verbinder bemessen (natürlich ist diese Funktionalität auch in der Premiumversion enthalten). In unserem Webinar stellen wir Ihnen den Unterschied zwischen der Bemessung von einbetonierten und nachträglich installierten Befestigungen, ihre Vorteile und Herausforderungen sowie einige repräsentative Beispiele in PROFIS Engineering.


1.9K
Veröffentlicht April 28th, 2022