Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-U-G Gleitrohrschelle mit Schnellverschluss

Galvanisch verzinkte Gleitrohrschelle mit Einlage zur Verringerung des Reibwiderstands und Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen

  • Zulassungen: Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, ETA, Brandschutzklasse B2
  • Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
  • Geräuschminderung: 22 dB (A)
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Rohr, Abhängung, Schelle, Rohrbefestigung oder 0.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 135 mm
  • 160 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M8, M10
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 41,30 EUR