Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-HI Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

  • Zulassungen: Schallschutzgeprüft, ETA, Brandschutzklasse B2
  • Geräuschminderung: 17 dB (A)
  • Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Premium

Hilti Kunden suchten auch Rohr, Abhängung, Schelle oder Rohrbefestigung.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 8 - 12 mm
  • 12 - 16 mm
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 31 mm
  • 31 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 66 - 75 mm
  • 75 - 84 mm
  • 84 - 93 mm
  • 93 - 101 mm
  • 101 - 110 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 129 mm
  • 129 - 137 mm
  • 137 - 145 mm
  • 145 - 155 mm
  • 155 - 163 mm
  • 163 - 172 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 38,11 EUR