NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Magnetbohrmaschine SF 30M-22

Set SF 30M-22 + HSS AC PP 100 + HSS AC #2467456

Leistungsstarke Akku-Magnetbohrmaschine mit Permanentmagnet, zum Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm (1-3/8″) in Stahl (Nuron Akku-Plattform)

  • Werkzeugaufnahmetyp: Weldon Schnellspannaufnahme 3/4"
  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 45 Nm (weicher Schraubfall)
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 200 U/Min; Gang 2: 280 U/Min; Gang 3: 350 U/Min; Gang 4: 420 U/Min; Gang 5: 470 U/Min; Gang 6: 520 U/Min

Hilti Kunden suchten auch SF 30M-22 Bohrständer magnetisch oder Akkumagnetbohrmaschine.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Gerätekoffer SF 30M-22 kpl, 1x Kernbohrer HSS AC PP 100 zentrierbohrer, 1x Kernbohrer HSS AC 18x25
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
2 353,39 EUR