Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-L-I Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für hohe Produktivität bei leichten Anwendungen

  • Geräuschminderung: 18.5 dB (A)
  • Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
  • Werkstoffzusammensetzung: DC01 - DIN EN 10130
Premium

Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, Wohnbauschelle, Schelle, MP-L-I oder Schelle.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 20 mm
  • 20 - 26 mm
  • 26 - 32 mm
  • 32 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 53 mm
  • 54 - 63 mm
  • 63 - 72 mm
  • 73 - 82 mm
  • 83 - 92 mm
  • 93 - 103 mm
  • 104 - 114 mm
  • 115 - 128 mm
  • 129 - 142 mm
  • 143 - 156 mm
  • 157 - 170 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 300 Stk
  • 400 Stk
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 35,31 EUR