REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

1042 Produkte für "c2c"

Filter

Nuron

VC 4LX-22 T15 Akku-Baustaubsauger der L-Klasse
Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l (Nuron Akku)
Fassungsvermögen des Behälters
15 l
Staubklasse
L
Anwendung
Reinigung, Bohren und Durchbrüche, Sägen von Holz, Schneiden und Schleifen (leicht, bis zu 125 mm / 5 Zoll), Schleifen von Trockenbauwänden und Holz, Nassbohren, Dosensenken
VC 20M-X Baustaubsauger der M-Klasse
Beschreibung
Leistungsstarker Baustaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l
Luftstrom Motor allein
74 l/s
Luftstrom am Schlauchende
39 l/s
Max. Vakuumdruck
24.5 kPa

Neu

VC 20L-X Baustaubsauger der L-Klasse
Beschreibung
Leistungsstarker Baustaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l
Luftstrom Motor allein
74 l/s
Luftstrom am Schlauchende
39 l/s
Max. Vakuumdruck
24.5 kPa

Nuron

Akku-Baustellenradio R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Beschreibung
Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (Nuron Akku-Plattform)
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Verbindungsoptionen
Bluetooth, NFC, Aux
Rundfunk
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

LED-Baustellenleuchte SL 6-22


Beschreibung
Akku-LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Befestigungsmöglichkeiten für mittlere bis große Arbeitsbereiche (Nuron Akku-Plattform)
Helligkeit
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

Akku-Stativmastleuchte SL 10-22


Beschreibung
Leistungsstarke, akku-betriebene Stativmastleuchte mit 360° Lichtabdeckung zur kabellosen Ausleuchtung von Innenräumen
Helligkeit
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Gewicht
9.45 kg

Nuron

KCF 4-22 Akku-Baustellenventilator


Beschreibung
Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht
3.4 kg

Nuron

SL 4-22 Akku-Suchlicht


Beschreibung
Kabelloses LED-Licht mit leistungsstarkem Fernlicht und 3 Modi (Suchscheinwerfer, Flutlicht und kombiniert) zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen (Nuron-Akkuplattform)
Helligkeit
1800 lm
Gewicht
1.3 kg

Neu

VC 5L L-Klasse Baustaubsauger
Beschreibung
Praktischer Staubsauger für einfache Reinigungsarbeiten (nass und trocken), Tank 20 l
Wasserkapazität
20 l
Fassungsvermögen des Behälters
30 l
Staubfassungsvermögen
23 kg

Neu

VC 20M-X Baustaubsauger der M-Klasse (ACD)
Beschreibung
Leistungsstarker ACD-Baustaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Aufnahme von brennbaren Stäuben in nicht klassifizierten Bereichen, Tank 15 l
Luftstrom Motor allein
74 l/s
Luftstrom am Schlauchende
39 l/s
Max. Vakuumdruck
24.5 kPa

Nuron

Akku-Auspressgerät HDE 500-22


Beschreibung
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (Nuron-Akku-Plattform)
Batterietyp
22 V
Abmessungen (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Typ Auspressgerät
Akkupaket

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 12 Tonnen
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
Abmessungen (LxBxH)
372 x 105 x 421 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Beschreibung
Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Gewicht Gerätekörper
1.1 kg
Max. Drehmoment
7 Nm
Nennspannung
21.6 V

Nuron

SF 6-22 Akkubohrschrauber


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U/Min; Gang 2: 2000 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22


Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U/Min; Gang 2: 2000 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 4-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U/Min; Gang 2: 2100 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22


Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U/Min; Gang 2: 2100 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 10W-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 330 U/Min; Gang 2: 560 U/Min; Gang 3: 1300 U/Min; Gang 4: 2230 U/Min
Abmessungen (LxBxH)
240 x 67 x 221 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 8M-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber mit Wechselbohrfutter, erhöhtem Drehmoment und hoher regelbarer Drehzahl
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 365 U/Min; Gang 2: 625 U/Min; Gang 3: 1440 U/Min; Gang 4: 2460 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Trennschleifer DSH 600-22


Beschreibung
Akku-Trennschleifer für schwere Arbeiten an Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
660 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät

Nuron

SIW 10-22 Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment (¾"-Aufnahme)
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und ¾"-Außenvierkantaufnahme mit Reibring für Schwerlastverankerung und -verschraubung
Schlagwerkstyp
3/4"-Durchgangsbohrung mit Reibring
Max. Drehmoment
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Lösemoment
2000 Nm

Nuron

DSH 600-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)
Beschreibung
Kompakter Akku-Trennschleifer mit Obergriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
660 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät

Nuron

DSH 700-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)
Beschreibung
Vielseitiger Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
740 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22


Beschreibung
Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.84 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
6 - 18 mm
Einzelschlagenergie
2.6 J

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22


Beschreibung
Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.45 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 14 mm
Einzelschlagenergie
2.3 J

Nuron

TE 60-22 Akku-Bohrhammer


Beschreibung
Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.3 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
18 - 40 mm
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 100 mm

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 50-22


Beschreibung
Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meißeln in Beton (Nuron Akku)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.5 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
16 - 35 mm
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 82 mm

Nuron

Akku-Stichsäge SJT 6-22


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Hublänge
28 mm

Nuron

SB 6-22 Bandsäge für Tiefschnitte
Beschreibung
Bandsäge mit Doppelabzug für präzise, geräuscharme und nahezu funkenfreie Tiefschnitte in Metall bis 127 mm│5” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
Gewicht Gerätekörper
6.32 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
75 dB (A)

Nuron

Oszillierendes Akku-Multitool SMT 6-22
Beschreibung
Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und einem Oszillationswinkel von 4°
Untergrundmaterial
Trockenbau, Holz, Mörtel, Farbe, Holz mit Nägeln, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Zement, Metall, PVC, Holz
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 20000 U/Min
Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber


Beschreibung
Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
U/min
2000 U/Min
Max. Drehmoment
85 Nm
Werkzeugaufnahmetyp
Schnellspannaufnahme

Nuron

ST 2000-22 Akku-Metallschraubendreher
Beschreibung
Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
Werkzeugtyp
Bohrschrauber
U/min
2000 U/Min
Max. Drehmoment
13 Nm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 6-22


Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1800 U/Min; Gang 2: 2700 U/Min; Gang 3: 3600 U/Min

Nuron

SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Raststift (½")
Max. Drehmoment
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Lösemoment
338 Nm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 4-22


Beschreibung
Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 3000 U/Min

Nuron

Winkelschlagschrauber SID 4R-22 mit Innensechskant
Beschreibung
Kompakter, akkubetriebener Winkelschlagschrauber mit Innensechskant für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
Merkmal
LED-Licht
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1600 U/Min; Gang 2: 2250 U/Min

Nuron

Winkelschlagschrauber SIW 4R-22 mit 3/8"-Außenvierkant
Beschreibung
Kompakter, akkubetriebener Winkelschlagschrauber mit Außenvierkant für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
Schlagwerkstyp
Aufnahme 3/8"
Max. Drehmoment
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Volle Schlagfrequenz
3800 Schläge/Min.

Nuron

Schlagschrauber SID 8-22 mit 7/16" Innensechskant
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Spitzenklasse für Bohrungen und Befestigungen mit großem Durchmesser
Merkmal
Leistungsstarkes und hocheffizientes Schlagwerk
Werkzeugaufnahmetyp
7/16" Sechskant
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1700 U/Min; Gang 2: 1200 U/Min
Kernbohrgerät DD 160
Beschreibung
Kompaktes, aber leistungsfähiges Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 25 bis 202 mm (31/32 bis 7-15/16")
Durchmesserbereich
25 - 202 mm
Untergrundmaterial
Beton
Betriebsart
Ständergeführtes Bohrsystem

Nuron

Akku-Säbelsäge SR 6-22


Beschreibung
Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
32 mm
Hubfrequenz
2600 Hübe/Minute

Nuron

Akku-Säbelsäge SR 4-22 mit Einhandbedienung
Beschreibung
Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
23 mm
Hubfrequenz
3000 Hübe/Minute

Nuron

SM 60-22 Akku-Gehrungssäge


Beschreibung
Doppelgehrungssäge mit Kappschnittkapazität bis zu 100 x 355 mm│4" x 13–3/4" (Nuron Akkuplattform)
Blattdurchmesser
305 mm
Untergrundmaterial
Holz, Kunststoff
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 4300 U/Min

Nuron

DWP 15-22 Akku-Wasserzuführgerät


Beschreibung
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Wasserschläuche
Wasserdruck
600000 Pa
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
89 dB (A)

Neu

Staubabsaugung für Stichsäge SJD 6 DRS
Beschreibung
Integrierte Staubabsaugvorrichtung für die Akku-Stichsäge SJD 6-22
Zubehörtyp
Staubabsaugungssysteme
Zu verwenden mit
k. A.

Nuron

LS 15-22 Akku-Sprühgerät


Beschreibung
Akkubetriebenes Sprühgerät mit 4-Gallonen- bzw-15-Liter-Tank, zum Sprühen von Trennöl oder Wasser für das Binden von Baustaub (Nuron-Batterieplattform)
Zubehörtyp
Wasserzuführgeräte

Neu

Staubabsaugung TE DRS 4/6
Beschreibung
Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Erfassung von Staub beim Bohren oder Meißeln mit Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22
Zu verwenden mit
TE 4-22, TE 6-22
Gewicht
1 kg
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 20 mm
Optisches Nivelliergerät POL 15
Beschreibung
Nivelliergerät für häufig anfallende Nivellierarbeiten mit 28fach-Vergrößerung
Vergrößerung
28 x
Kompensatortyp
Luftdämpfung
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)
Optisches Nivelliergerät POL 10
Beschreibung
Nivelliergerät für häufig anfallende Nivellierarbeiten mit 20fach-Vergrößerung
Vergrößerung
20 x
Kompensatortyp
Luftdämpfung
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)

Nuron

PM 50MG-22 Multilinienlaser


Beschreibung
Gut sichtbarer selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360°-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebszeit zum Nivellieren, Ausrichten, Quadrieren und Ausloten (Nuron-Batterieplattform)
Genauigkeit
±3 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
80 m (Linien), 130 m (Linien, mit Empfänger)
Batterietyp
22 V

Nuron

PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung
Beschreibung
Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Außenbereich (Nuron Akku-Plattform)
Genauigkeit
±1.5 mm bei 30 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
±5(± 8.7%) °

Nuron

PR 40G-22 Rotationslaser mit grünem Laserstrahl für Oberflächen mit Einfachneigung
Beschreibung
Robuste Innen-Rotationslaser-Wasserwaage mit gut sichtbarem grünen Strahl und automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren (Nuron-Plattform)
Genauigkeit
±1.5 mm bei 30 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
±5(±8.7%) °
Schneidbacken NCT J ACSR
Beschreibung
Schneidbacken für ACSR-Freileitungen bis Durchmesser 22mm
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 7 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm

Neu

Dübelprüfgerät HAT 28
Beschreibung
Prüfgerät zur Bestimmung der Prüflast und Auszugsfestigkeit von Dübeln und DX Befestigungselementen
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

EXO-T-22 Gerätebalancer
Beschreibung
Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
Riemengröße
1800 mm
Gewicht
7.75 kg
Maximale Last
17 kg
Schienenkreuz DD-HD30-CC
Beschreibung
Säulenanschluss
Zubehörtyp
Sonstige
Zusatzinformationen zum Zubehör
Säulenkreuzadapter für Bohrständer DD-HD 30
Kalibrierungskarte S-CC BT 6
Beschreibung
Prüfschablone für S-BT-Gewindeschraubbolzen zur Gewährleistung der richtigen Einschraubtiefe
Keine technischen Daten verfügbar
Kalibrierungskarte S-CC BT HC 6
Beschreibung
Prüfschablone für S-BT-Gewindeschraubbolzen zur Gewährleistung der richtigen Einschraubtiefe
Keine technischen Daten verfügbar
Bohrständer DD-HD 30-CA
Beschreibung
Bohrständer für schwere Hilti Kernbohrgeräte (siehe technische Daten zur Kompatibilität)
Befestigungsart
Dübel
Winkelkernbohren
Ja
Säulenverlängerung
Ja
Dosiergerät CF DS-1
Beschreibung
Schaumauspressgerät mit verlängertem Lauf und ergonomischem Design, ideal für schwer zugängliche Stellen
Keine technischen Daten verfügbar
Saugkopf DD-BI-DR-CB kpl
Beschreibung
Saugkopf
Zu verwenden mit
DD 110-D, DD 110-W
Zusatzinformationen zum Zubehör
BI+ Staubabsaugung für Bohrkronen
661 - 720 von 1042 Produkten