Suchergebnisse
284
Produkte für "akku-kabelschneider"
Filter

- Beschreibung
- Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3.2” │ 80 mm (Nuron Akku-Plattform)
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 422 x 105 x 525 mm

- Beschreibung
- Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
- Schnittleistung
- Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 125 x 75 x 418 mm

- Beschreibung
- Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
- Schnittleistung
- Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 129 x 75 x 455 mm

- Beschreibung
- Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2” │ 50 mm (Nuron Akku-Plattform)
- Schnittleistung
- Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
- Kopfrotation
- 350 °
- Abmessungen (LxBxH)
- 137 x 75 x 485 mm

- Beschreibung
- Ersatzklingen-Sets für Akku-Kabelschneider
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Lösemoment
- 1650 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
- Werkzeugtyp
- Bohrschrauber
- U/min
- 2000 U/Min
- Max. Drehmoment
- 13 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 610 U/Min; Gang 2: 2100 U/Min
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
- Schwingungsfrequenz
- 15.000 VPM
- Kopfdurchmesser
- 28 mm
- Rohrlänge
- 1 m

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
- Temperatur – max.
- 500 °C
- Temperatur – min.
- 300 °C
- Gewicht
- 0.63 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron-Akku-Plattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.1 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Gipskartonplatte, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Trennschleifer für schwere Arbeiten an Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
- Abmessungen (LxBxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Schutzklasse
- IEC Akkugerät

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoff, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Gipskartonplatte, Gusseisen
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2600 Hübe/Minute

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und integrierter Stauberfassung (optional) für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Gipskartonplatte, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 5: 19000 U/Min; Gang 6: 25000 U/Min
- Abmessungen (LxBxH)
- 403 x 76 x 110 mm

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.84 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 18 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.6 J

- Beschreibung
- Akku-Bohrer zum Vorbohren von Löchern für X-BT Befestiger
- Anwendung
- [abhängig vom Verbrauchsmaterial]
- U/min
- 4000 U/Min
- Max. Drehmoment
- 3 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 610 U/Min; Gang 2: 2100 U/Min
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für leichteste Handhabung bei Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.5 J

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Akku-Auspressgerät für eine Vielzahl von Dichtmasse, Kitt und Klebstoff (Nuron-Akku-Plattform)
- Ausstoßkraft
- 4900 N
- Leerlaufdrehzahl
- 1 - 10 mm/s
- Länge (mit 310-ml-Gebinde)
- 457 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft
- 19 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken
- NPR PM mini press jaws
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre
- 35 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 1800 U/Min; Gang 2: 2700 U/Min; Gang 3: 3600 U/Min

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft
- 32 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre
- 54 mm

Nuron
- Beschreibung
- Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (Nuron Akku-Plattform)
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Verbindungsoptionen
- Bluetooth, NFC, Aux
- Rundfunk
- AM, DAB/DAB+, FM

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (Nuron-Akku-Plattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 1.4 kg
- Untergrundmaterial
- Gipskartonplatte
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (Nuron-Akku-Plattform)
- Batterietyp
- 22 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 440 x 120 x 230 mm
- Typ Auspressgerät
- Akkupaket

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Gewicht Gerätekörper
- 1.1 kg
- Max. Drehmoment
- 7 Nm
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32-kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft
- 32 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre
- 54 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit vormontiertem 190 mm | 7-1/4” Blatt für präzise Schnitte bis 70 mm│2-3/4" in Holz und Holzwerkstoffplatten (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe
- 70 mm
- Blattdurchmesser
- 190 mm
- Untergrundmaterial
- Holz

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Raststift (½")
- Max. Drehmoment
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Lösemoment
- 338 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC zum Bohren und Meißeln in Beton (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.9 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 10 - 25 mm
- Einzelschlagenergie
- 3.8 J

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft
- 32 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre
- 108 mm

- Beschreibung
- Kompaktes Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes Kernbohren von 12 bis 162 mm (1/2 bis 6-1/4") Durchmesser (Nuron Akku-Plattform)
- Durchmesserbereich
- 12 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Block, Ziegel
- Betriebsart
- Handgeführtes Bohrsystem

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
- 1: 250 U/Min; 2: 425 U/Min; 3: 600 U/Min
- Max. Drehmoment
- 52 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht
- 3.4 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 490 U/Min; Gang 2: 2000 U/Min
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Arbeitsrichtung
- Boden
- Werkzeugaufnahme
- TE-S
- Gewicht Gerätekörper
- 17.4 kg

- Beschreibung
- Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und wechselbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 116 x 75 x 378 mm
- Akku-plattform
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Metallsäge für schnelle, präzise Kaltschnitte bis 57 mm│2-¼” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe
- 57 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

- Beschreibung
- Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
- Durchmesserbereich
- 52 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Asphalt, Beton, Bewehrter Beton, Holz
- Betriebsart
- Hand- und ständergeführtes Bohrsystem

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 18 - 40 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 100 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
- Nietmaterial
- Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Zugkraft
- 10000 N

- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)
- Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Satinierer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 5: 2450 U/Min; Gang 6: 2750 U/Min
- Abmessungen (LxBxH)
- 361 x 212 x 191 mm

- Beschreibung
- Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku, bürstenlosem Motor und 1/4"-Sechskantschaft – kompakte Bauform, hohe Effizienz und optimaler Materialschutz
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Anzahl Gänge
- 2

Nuron
- Beschreibung
- Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen für Kaltschnitte mit geringer Funkenbildung in Gewindestangen und Bewehrungseisen (bis 25 mm / #8) (Nuron Akku-Plattform)
- Schneidleistung bei Bewehrungseisen (mm)
- 25 mm
- Blattdurchmesser
- 110 mm
- Gewicht
- 3.3 kg

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant der Subkompakt-Klasse mit 3/8"-Reibringaufnahme für wirtschaftliches Verankern und Verschrauben, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen
- Schlagwerkstyp
- Reibring (3/8")
- Max. Drehmoment
- 180 Nm (1)
- Volle Schlagfrequenz
- 3.988 Schläge/Min.

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Hydraulikpumpe mit einem Druck von 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen im Schwerlastbereich sowie zum Schneiden von Erdkabeln und armierten Kabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
- Akku-plattform
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.45 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 14 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.3 J

Nuron
- Beschreibung
- Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Metall, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Luftgebläse zur Baustellenreinigung und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akku-Plattform)
- Luftvolumen
- 186 m³/h
- Maximale Luftgeschwindigkeit
- 80.5 m/s
- Minimale Luftgeschwindigkeit
- 50.5 m/s

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit minimiertem Gewicht und kleineren Abmessungen für Überkopf-Schnitte bis 51 mm│2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe
- 51 mm
- Blattdurchmesser
- 136 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron Akku-Plattform)
- Wasserdruck
- 600000 Pa
- A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
- 89 dB (A)