Drehmomentschlüssel – ade!

Bolzenanker sicher und zulassungskonform setzen – ohne die Verwendung eines Drehmomentschlüssels – geht das?

Verschraubungen im Aufzugsschacht

Dezember 2019  I  2 Minuten  I  Kabelloses Arbeiten

 

Ob im Aufzugsbau, bei Hochregallagern, oder bei Balustraden: Wann immer es gilt, auf einer größeren Baustelle die Befestigungs-Spezifikation „Bolzenanker“ umzusetzen, treibt das den zeitlichen Aufwand und die Kosten eines Projekts in die Höhe.

Denn die einzige Möglichkeit, diese nachweislich sicher zu setzen, war bisher die Nutzung eines Drehmomentschlüssels. Bei hunderten Bolzenankern bedeutet das viele Stunden händische Arbeit und nicht zuletzt speziell geschulte Mitarbeiter. Je größer dann der Zeitdruck ist, desto größer ist auch die Versuchung, einfach einen Schlagschrauber einzusetzen um schneller voranzukommen. Schließlich zieht der den Bolzen ordentlich fest.

Das Problem: Das Überdrehen eines Bolzenankers ist mindestens genauso gefährlich wie eine nicht fest genug angezogene Befestigung. Denn die entstehende Spannung kann zum Versagen des Dübels und Rissen im Beton führen. Deshalb ist die Nutzung eines herkömmlichen Schlagschraubers auch nicht zulassungskonform. Das heißt, käme es zu einem Unfall, weil die Befestigungen nicht gehalten haben, hätte das für den Bauherrn, die Baufirma und eventuell auch den Installateur weitreichende rechtliche Konsequenzen. Der scheinbare Kompromiss, im Nachgang zum Schlagschrauber einen Drehmomentschlüssel einzusetzen, löst das Problem nicht. Der Drehmomentschlüssel erkennt es nämlich nur, wenn ein Dübel nicht ausreichend angezogen wurde, nicht aber, ob er überdreht wurde. Und mit dem bloßen Auge ist ein Riss oft nicht zu erkennen. Außerdem bedeutet jede Nacharbeit wieder zusätzliche Arbeitszeit und damit höhere Kosten.

Zügig und sicher mit dem Hilti Adaptive Torque (AT) System

AT Werte am PC auslesen

Dieses Abwägen zwischen Kosten, Aufwand und Risiko gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Lösung: Ein abgestimmtes System, mit dem Bolzenanker jetzt nicht nur zügig, sondern auch ohne die Verwendung eines Drehmomentschlüssels sicher und zulassungskonform gesetzt werden können.

Ein intelligentes Modul zwischen Schlagschrauber SIW 6AT-A22 und Akku stellt für ausgewählte Bolzenanker HST2 / HTS3 die richtige Vorspannung ein, so dass beim Festziehen des Dübels weder überzogen noch zu locker befestigt wird. Die Anzahl und Qualität der durchgeführten Installationen werden auf dem Modul gespeichert, und mit einer intuitiven Software PROFIS Dokumentation, können ganz leicht einen Anzugsprotokoll ausgelesen und ein Report generiert und  abgespeichert werden. Mit Hilfe dieser Software können auch Updates, zum Beispiel neue, für das System zugelassene Bolzenanker, auf das Modul gespielt werden.

 

Montagevorteil mit Schrauben

Natürlich gibt es auch viele Montage-Anwendungen, bei denen eine Schraubverbindung gesetzt werden muss. Das AT System unterstützt Sie mit 30 verschiedenen Abschalt-Stufen. Denn mit dem Modul können Sie die richtige Vorspannung für Ihre Schraube einstellen.

 

Bessere Befestigungsqualität von der Planung bis zur Ausführung

Von diesem abgestimmten Befestigungssystem profitiert der gesamte Projektablauf. Fehlerquellen werden minimiert und Risiken reduziert. Der Planer hat die Sicherheit, dass die von ihm spezifizierten Befestigungen richtig installiert werden und dementsprechend die geplanten Lasten sicher ableiten. Der Projektleiter weiß, dass das Projekt zügig voranschreitet und die Qualität der Installationen dokumentiert ist. Und der Installateur kann, auch ohne spezielle Fachkenntnisse, effizient und sicher arbeiten.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Stellen sie sich Ihr eigenes Set aus Akkugeräten in einem Koffer zusammen

Passt perfekt

Mit dem Passt Perfekt-Konfigurator können Sie sich Ihr eigenes Geräte-Set zusammenstellen. 

Weiterlesen
Dübel Auswahl

Hier finden Sie den richtigen Dübel

Sie suchen den richtigen Dübel für eine bestimmte Verwendung? Hier erfahren Sie, welche Hilti Befestigungslösungen zu Ihrer Anwendung passt.

Weiterlesen
SI-AT-A22 mit Schachtel Schraubanker

Intelligentes Anzugsmodul SI-AT-A22

Mit dem intelligenten Anzugs-System (AT-System) setzen Sie Dübelverbindungen auf Knopfdruck ETA-zugelassen auch in gerissenem Beton.

Weiterlesen
Tablet mit Software BIM

Digitale Planung leicht gemacht

November 2019  I  2 Minuten  I  Messtechnik, Digitalisierung

Digitale Messmethoden in Verbindung mit der BIM-to-Field-Arbeitsmethode helfen Ihnen, gerade bei gewerkübergreifenden, komplexen Projekten eine genaue Übertragung der Plan- und Messpunkte auf die Baustelle und zurück ins digitale Projekt sicherzustellen.

Weiterlesen
Erste Hochhäuser werden aus Holz gebaut

Holz wächst in neue Höhen

September 2019  I  6 Minuten  I  Holzbau, Brandschutz

Holz wird als Werkstoff wieder beliebter. Das gilt auch für den mehrgeschossigen Gebäudebau. Aber wie sieht es mit der Brandgefahr aus?

Weiterlesen