Arbeitsschutzprämie der BG Bau Förderung erhalten

Präventionsmaßnahmen auf der Baustelle treffen und Förderprämie sichern

Staubarmes & emissionsfreies Arbeiten

Staub und Abgase auf Baustellen gefährden die Gesundheit – von lungengängigen Partikeln bis zu Motoremissionen wie Kohlenmonoxid. Hilti bietet staub‑ und emissionsfreie Lösungen, von Absaugtechnik bis zu akkubetriebenen Maschinen. Die BG BAU fördert diese Präventionsmaßnahmen mit bis zu 50 % Zuschuss, auch für Flottengeräte.

So geht's

Förderantrag stellen und Prämie sichern

  1. Förderfähiges Hilti Produkt auswählen (Kaufgerät oder Gerät im Hilti Flottenmanagement)

  2. BG BAU Förderantrag online stellen

  3. Antrag inklusive Kauf- oder Flottenrechnung an die BG BAU senden

  4. Förderung erhalten

Alle Details finden Sie in unserer Checkliste oder direkt auf der Webseite der BG BAU.

Checkliste herunterladen

Förderung für staubfreies Arbeiten

Baustaubsauger & Luftreiniger - bis zu 300 € Förderung

Die BG BAU fördert Hilti Baustaubsauger der Staubklasse M, wenn sie:

  • direkt beim Bohren oder Schleifen angeschlossen sind oder

  • zur Reinigung von Baustellen eingesetzt werden.

Dank erweiterter Warneinrichtungen mit mehreren Warnstufen erfüllen Hilti Bau‑Entstauber die Förderkriterien. Sie können bis zu 50 % der Anschaffungskosten zurück erhalten.

Zum Förderantrag der BG BAU
VC 20M-X Baustaubsauger der M-Klasse

VC 20M-X Baustaubsauger der M-Klasse

Leistungsstarker Baustaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l

Leistungsstarker Baustaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l.

Shop
VC 40M-X Baustaubsauger der M-Klasse

VC 40M-X Baustaubsauger der M-Klasse

Leistungsstarker Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter und Schiebegriff für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 30 l

Leistungsstarker Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter und Schiebegriff für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken).

Shop
VC 60M-X Industriestaubsauger der M-Klasse

VC 60M-X Industriestaubsauger der M-Klasse

Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Shop
AIC 1000 Luftreiniger

AIC 1000 Luftreiniger

Agiler und leichter Luftreiniger zur Beseitigung luftgetragener Partikel bei Bauarbeiten
Shop
AIC 2000 Luftreiniger

AIC 2000 Luftreiniger

Agiler und leichter Luftreiniger mit zusätzlicher Leistung zur Beseitigung feiner luftgetragener Partikel bei höherer Geschwindigkeit oder aus größeren Bereichen
Shop

Förderung für emissionsfreies Arbeiten

Akkubetriebene Trennschleifer - bis zu 700 € BG BAU Förderung

Die BG BAU fördert akkubetriebene Hilti Trennschleifer mit 50% und maximal 700 €.

Hintergrund der Förderung:
Beim Einsatz benzinbetriebener Trennschleifer sind Beschäftigte Motoremissionen wie Kohlenmonoxid ausgesetzt. Besonders in Innenräumen oder beengten Arbeitsbereichen kann dies zu akuten Gesundheitsgefahren führen.

Vorteile von Akku‑Trennschleifern:

  • Emissionsfreies Arbeiten ohne Motoremissionen

  • Kein Kontakt mit Kraftstoffen

  • In der Regel geringere Vibrationswerte

  • Geeignet für sensible Einsatzbereiche

Zum Förderantrag der BG BAU

Nuron

DSH 600-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)

DSH 600-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)

Kompakter Akku-Trennschleifer mit Obergriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Shop

Nuron

DSH 700-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)

DSH 700-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)

Vielseitiger Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall
Shop

Nuron

DSH 900-22 ATC Akku-Trennschleifer (360 mm)

DSH 900-22 ATC Akku-Trennschleifer (360 mm)

Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 150 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Shop

Nuron

DSH 900RL-22 Batteriebetriebene Schienensäge (350 mm)

DSH 900RL-22 Batteriebetriebene Schienensäge (350 mm)

Leistungsstarke Akku-Schienensäge mit Klemmen zum Schneiden verschiedener Schienentypen mit 350 mm Trennscheiben (Nuron-Akkuplattform)
Shop

Förderung für Handmaschinen mit Absaugung

Bis zu 400 € Förderung erhalten

Die BG BAU fördert Handmaschinen im Bauhandwerk mit Staubabsaugung mit 25 % der Anschaffungskosten – insbesondere bei Anwendungen wie Betonschleifen, bei denen hohe Staubbelastungen entstehen.

  • Komplettsystem: Handmaschine + Absaugeinheit + Baustaubsauger wird mit maximal 400 € gefördert

  • Handmaschine + Absaugeinheit wird mit maximal 200 € gefördert

  • Absaugeinheit zur Nachrüstung wird mit maximal 50 € gefördert

Zum Förderantrag der BG BAU

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)

Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf Bohrarbeiten.

Shop

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Akku-Bohrhammer TE 6-22

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform).

Shop
Bohrhammer TE 30

Bohrhammer TE 30

Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten an Beton
Shop
Meißelhammer TE 500-AVR SDS-Max

Meißelhammer TE 500-AVR SDS-Max

Vielseitiger Meißelhammer mit SDS Max Aufnahme (TE-Y) für leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR)

Vielseitiger Meißelhammer mit SDS Max Aufnahme (TE-Y) für leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR).

Shop
Abbruchhammer TE 3000-AVR

Abbruchhammer TE 3000-AVR

Außergewöhnlich leistungsstarker Abbruchhammer für schwere Beton-Abbrucharbeiten, zum Trennen von Asphalt, für Erdarbeiten und zum Setzen von Erdleitern
Shop

Nuron

Set SR 6-22 + SP 23 14 (5) Sch

Set SR 6-22 + SP 23 14 (5) Sch

Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten

Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten.

Shop

Nuron

SC 30WR-22 Akku-Handkreissäge

SC 30WR-22 Akku-Handkreissäge

Akku-Handkreissäge mit vormontiertem 190 mm | 7-1/4″ Blatt für präzise Schnitte bis 70 mm│2-3/4″ in Holz und Holzpaneelen (Nuron-Akkupaket)

Die SC 30 WR-22 wird mit 50% der Anschaffungskosten, bzw. maximal 50 € von der BG Bau gefördert.

Shop
Elektro-Trenngerät DCH 300

Elektro-Trenngerät DCH 300

Handgeführter Trennschleifer zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm
Shop
Betonschleifgerät DGH 130

Betonschleifgerät DGH 130

Betonschleifgerät für Schrupp- und Schleifarbeiten an Wänden
Shop

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 6WL-22

Akku-Handkreissäge SC 6WL-22

Akku-Handkreissäge Schnitte bis 60 mm | 2-3/8" Tiefe in Holz mit schnellerem Universal-Sägeblatt mit 165 mm | 6-1/2" Durchmesser

Die SC 6 WL-22 wir mit 50% der Anschaffungskosten, bzw. maximal 50 €von der BG Bau gefördert.

Shop

    Förderung für Hilti Hohlbohrer

    Bis zu 300 € Förderung für nahezu staubfreies Bohren

    Die BG BAU fördert Hilti Hohlbohrer TE‑CD und TE‑YD mit:

    • 50 % der Anschaffungskosten

    • maximal 300 € pro Bohrer oder Multipack

    Durch die Absaugung direkt am Bohrkopf wird Staub bereits während des Bohrens erfasst – für mehr Sicherheit und saubere Baustellen.

    Zum Förderkatalog für Hohlbohrer
    Hohlbohrer TE-YD (SDS Max) (metrisch)

    Hohlbohrer TE-YD (SDS Max) (metrisch)

    SDS Max (TE-Y) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton
    Shop
    Hohlbohrer TE-CD (SDS Plus) (metrisch)

    Hohlbohrer TE-CD (SDS Plus) (metrisch)

    SDS Plus (TE-C) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Schlagbohren in Beton

    SDS Plus (TE-C) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Schlagbohren in Beton.

    Shop

    Förderung für ergonomisches Arbeiten

    Hilti EXO-S - bis zu 50% Förderung möglich

    Auch ergonomische Präventionsmaßnahmen sind förderfähig. Das Hilti EXO‑S Exoskelett entlastet Rücken und Schultern bei Überkopfarbeiten und kann mit bis zu 50 % gefördert werden.Voraussetzungen:

    • Antragstellung bei der BG BAU nach Bestellung

    • Einweisung durch Hilti

    • Dokumentierter Praxistest (mind. zwei Wochen)

    EXO-S Schulter-Exoskelett

    EXO-S Schulter-Exoskelett

    Tragbares Exoskelett für Bauarbeiten, für weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Arbeiten oberhalb der Schulterhöhe, für einen Bizepsumfang von bis zu 40 cm
    Shop