REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

980 Produkte für "voc"

Filter
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M
Beschreibung
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Ja, kompatibel mit SMD57 Schraubenmagazin
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B M
Beschreibung
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
Application 01
Befestigung von Trockenbauplatten an Holzunterkonstruktionen
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Advantage 01
Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MDW01S
Beschreibung
Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) ohne Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holzunterkonstruktionen
Untergrundmaterial
Holz
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Schraubendurchmesser d
6.5 mm
X-FCM-F Gitterrost-Befestigungsscheibe (Duplex-beschichtet)
Beschreibung
Duplex-beschichteter Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung von Bodenrosten mit Gewindebolzen in leicht korrosiven Umgebungen
Anwendung
Gitter
Zulassungen
ABS, BV, DNV GL, LR
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351
Gitterrostbefestigungsscheibe X-FCM-R (Edelstahl)
Beschreibung
Gitterrost-Befestigungsteller aus Edelstahl zur Befestigung von Bodenrosten mit Gewindebolzen in stark korrosiven Umgebungen
Anwendung
Gitter
Zulassungen
ABS, BV, DNV GL, LR
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, DX 351
X-FCM Gitterrost-Befestigungsteller (verzinkt)
Beschreibung
Verzinkter Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung von Bodenrosten mit Gewindebolzen in Umgebungen mit geringer Korrosion
Anwendung
Gitter
Zulassungen
ABS, LR
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, DX 351
X-SW 60 MX Kunststoffrondelle
Beschreibung
Weiches Rondellenelement für magazinierte Nägel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
Anwendung
Wasserabdichtung
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen
XI-FV Dämmstoffbefestiger


Beschreibung
WDVS-Dämmstoffbefestiger zur Befestigung von Mineralwolle und EPS-Platten an weichem und hartem Beton
Anwendung
Dämmung mit steifen Platten, Dämmung mit Steinwolle
Dämmmaterial
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Beton (sehr hart)
X-SW 30 MX Kunststoffrondelle
Beschreibung
Weiches Rondellenelement für magazinierte Nägel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
Anwendung
Wasserabdichtung
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen
X-SW 60 Kunststoffrondelle mit Nagel
Beschreibung
Weiches Rondellenelement mit vormontiertem Nagel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
Anwendung
Wasserabdichtung
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
X-SW 30 Kunststoffrondelle mit Nagel
Beschreibung
Weiches Rondellenelement mit vormontiertem Nagel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
Anwendung
Wasserabdichtung
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Brandschutzschaum CFS-F FX
Beschreibung
Leicht anzuwendender flexibler Brandschutzschaum zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Kabel- und Kombidurchführungen
Ungefähre Aushärtedauer
10 min.
Anwendungstemperatur - Bereich
10 - 35 °C
Inhalt pro Dose/Kartusche
325 ml
CP 619T Brandschutzband
Beschreibung
Leicht formbares Brandschutzband, das die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch große Öffnungen verhindert
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
2 g/l
Anwendungstemperatur - Bereich
0 - 40 °C
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
-5 - 40 °C
CFS-B Brandschutzbandage
Beschreibung
Brandschutzbandage zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dämmung
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
N/A g/l
Reaktionstemperatur (ungefähr)
210 °C
Überstreichbarkeit
Nein
CFS-SL GP Mehrfachmontageplatte für den Brandschutz
Beschreibung
Montage auf Ständer oder Oberfläche, erhöht die Kapazität von Brandschutzmanschetten und vereinfacht die Kabelführung
Maximale Wandstärke
300
Produktklasse
Ultimate
Anwendungstemperatur - Bereich
-5 - 50 °C
MT-C-L2 OC Eckwinkel
Beschreibung
Verlängerte Winkelkonsole zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-AB-L 45 Winkelstütze
Beschreibung
45-Grad-Winkelstütze zur Verankerung von MT-40 und MT-50 Schienekonstruktionen in Beton
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-LL1 OC Winkelverbinder
Beschreibung
Rechtwinkliger Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQI-K Querverbinder
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Querverbinder für die Quermontage von Schienen; mit integrierter, höhenjustierbarer M12 Verbindung
Werkstoffzusammensetzung
S235JRG2 (DIN EN 10025), Mutter: 9 SMnPb28
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
3 mm
MQS-IB Trägerverbinder
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Trägerverbinder (vormontiert) mit FM-Zulassung für seismische Abspannungen von Sprinklerleitungen an Stahlkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: S275JR - DIN EN 10025, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MW-MX Winkel


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Winkel zur Erhöhung der Biegesteifigkeit bei der Abstützung von Rohrschellen in Steigleitungsschächten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial
Modulares Stützsystem
MIC-PS/MIC-PSP


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
Werkstoffzusammensetzung
Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8; Platte: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: 55 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-U-MA Verbinder
Beschreibung
Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MGS 2-R Grundplatten für den mittleren Lastbereich
Beschreibung
Mittelschwere Grundplatte aus Edelstahl (A4) zur Befestigung von metrischen Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
MGL 2-R Grundplatten (leicht)
Beschreibung
Leichte Grundplatte aus Edelstahl (A4) zur Befestigung von metrischen Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
MP-A I-R Rohrschuh-Einlage (EPDM)
Beschreibung
EPDM-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 100 °C
Werkstoffzusammensetzung
EPDM, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben
MP-A I-S Rohrschuh-Einlage (Silikon)
Beschreibung
Silikon-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 210 °C
Werkstoffzusammensetzung
Silikon, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben

Neu

SI-AT-22 Adaptives Drehmomentmodul
Beschreibung
Zubehör für Akku-Schlagschrauber zum automatisierten Vorspannen von Befestigungselementen gemäß Zulassungen (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Adaptive Drehmomentmodule
Zu verwenden mit
SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
0.24 kg
Stufenbohrer TS-BT 5.5-74 AL
Beschreibung
Bundbohrer zum Vorbohren von präzisen Bohrungen oder Abtragen von Beschichtungen für S-BT Gewindeschraubbolzen in Aluminium und Stahl
Untergrundmaterial
Aluminium
Zentriervorrichtung S-CS NG
Beschreibung
Schlanker Edelstahl-Zentrierring zur Positionierung von Bohrern in Gitterrosten mit Öffnungen von mehr als 13 x 18 mm
Länge
80 mm
Werkstoffzusammensetzung
Nichtrostender Stahl
Saugschlauch 27mmx3.5m antistatisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schläuche
Zu verwenden mit
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 5
Zusatzinformationen zum Zubehör
Antistatikschlauch
Saugschlauch 36mmx5m
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schläuche
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 60-U
Saugschlauch 36mmx4.65m antistatisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schläuche
Zu verwenden mit
VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G05, VC 40L-X G05, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U(L/M)-Y, VC 5
Adapter 36x5M konisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Adapter
Zu verwenden mit
VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 5
Zusatzinformationen zum Zubehör
Für Schlauchanschluss an Elektrogeräte
Bodendüse


Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Bodendüsen
Zu verwenden mit
VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Zusatzinformationen zum Zubehör
Stahlgerahmte Düse mit 1 Satz Bürsten und 1 Satz Gummilamellen, Abmessungen (LxBxH) der gesamten Düse: 360 mm x 16 mm x 115 mm, Kopf: 360 mm x 56 mm x 75 mm
Schlauchanschluss
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Adapter
Zu verwenden mit
VC 125-9, VC 150-6 G01, VC 300-17X
Zusatzinformationen zum Zubehör
Schlauchanschluss für DG 150, DD 110 und DCH Winkelstück
Adapter 36MM konisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Adapter
Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Schlauch 32mm x 3m antistatisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schläuche
Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
Lasche IC-RC (5) Fixierung
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schellen
Zu verwenden mit
IC RC
Schlauch 32mm x 1.9m antistatisch
Beschreibung
Zubehör für Staubsauger
Zubehörtyp
Schläuche
Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
Schraubenmagazin SMD 57
Beschreibung
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Länge
180 mm
Schraubenlänge - min
9 mm
Schraubenlänge - max
57 mm
Set SMD 57 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35
Beschreibung
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Länge
180 mm
Schraubenlänge - min
9 mm
Schraubenlänge - max
57 mm

Neu

SPX Diamanttrennscheibe zm Anfasen


Beschreibung
Ultimative Diamanttrennscheibe für das Trennen und Anfasen von PVC-, Stahl- und Gussrohren in einem Schritt
Werkzeugtyp
Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer
Untergrundmaterial
Gusseisen, Metall, PVC, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Diamant-Topfscheibe SPX Turbo A
Beschreibung
Diamant-Topfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für hocheffizientes und kratzfreies Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein
Werkzeugtyp
Akku-Winkelschleifer, Netzbetriebener Winkelschleifer, Betonschleifgerät DGH 130
Untergrundmaterial
Beton, Abrasiver Beton, Naturstein, Estrich
Produktklasse
Ultimate
Tischsägeblatt DS-BB M1


Beschreibung
Geräuscharme Premium-Diamanttrennscheibe reduziert Geräusche um bis zu 50 % – zum Schneiden von Mauerwerk und Kalksandstein
Werkzeugtyp
Tischsägen
Untergrundmaterial
Kalksandstein, Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
25.4 mm
Tischsägeblatt DS-BB N1


Beschreibung
Geräuscharme Premium-Diamanttrennscheibe reduziert Geräusche um bis zu 50 % – zum Schneiden von Granit und Klinker
Werkzeugtyp
Tischsägen
Untergrundmaterial
Granit, Klinker
Werkzeugaufnahme
25.4 mm
Diamanttopfscheibe SPX Feinschliff (für DG/DGH 150)
Beschreibung
Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Diamantschleifgerät DG/DGH 150 – zum Feinschleifen von Beton und Naturstein
Werkzeugtyp
Betonschleifgerät DG/DGH 150
Untergrundmaterial
Beton, Naturstein
Produktklasse
Ultimate
Diamanttopfscheibe SPX Abrasiv (für DG/DGH 150)
Beschreibung
Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für DG/DGH 150 – zum Schleifen von Frischbeton und abrasivem Beton
Werkzeugtyp
Betonschleifgerät DG/DGH 150
Untergrundmaterial
Junger Beton, Estrich
Produktklasse
Ultimate
Vliesscheiben AN-D SPX mit Stützteller
Beschreibung
Vliesschleifscheiben Typ 27 der Ultimate-Leistungsklasse für die Endbearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
Untergrundmaterial
Aluminium, Buntmetall, Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Fiberschleifscheibe AP-D SPX


Beschreibung
Fiberscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Fiberschleifscheibe AP-D SP


Beschreibung
Fiberscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Produktklasse
Premium
Hammerbohrer TE-C (SDS Plus) (metrisch)
Beschreibung
Premium SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer mit zweigängiger Wendel zum Bohren von Dübellöchern in Beton
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalksandsteinblock, Naturstein
Arbeitsmodus
Hammerbohren
TE-S FS Spachtelmeißel


Beschreibung
Extra scharfe TE-S Spachtelmeißel zum Abtragen von Bodenbelägen und Beschichtungen in Verbindung mit Abbruchgeräten
Einsteckenden
TE-S
Breite
152 mm
Produktklasse
Premium
TE-S SH Universalschaft


Beschreibung
Äußerst robuster TE-S Universalschaft zum Verbinden von Stampferplatten und Stockerköpfen mit einem kompatiblen Meißelhammer
Einsteckenden
TE-S
Anwendung
Verdichten, Eintreiben von Stangen und Pfählen, Oberflächenbearbeitung
Produktklasse
Premium
Dünne Säbelsägeblätter für Metall
Beschreibung
Säbelsägeblatt zum Schneiden von 2 bis 6 mm (1/16 bis 1/4") starkem Metall
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
18
HIT-HY 200-R V3 Injektionsmörtel
Beschreibung
Hybrid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und zur Verankerung von Grundplatten
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Zustand Befestigungsgrund
Nass, Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, DIBt, Ermüdung, ETA, Seismisch

Neu

S-WXF-Z Holzbauschraube, Zylinderkopf mit Vollgewinde
Beschreibung
Holzschraube mit Zylinderkopf und Vollgewinde zum Verbinden von Holzbalken im Fertigteilbau und bei tragenden Konstruktionen
Anwendung
Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
Untergrundmaterial
Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Gewindefurchschrauben S-MP 52 Z
Beschreibung
Gewindefurchschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an HTU-Schienen
Scheibengröße
16 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Dämmstoffschrauben (Bohrspitze) S-ID01 LC
Beschreibung
Selbstbohrschraube (doppelseitig beschichteter Kohlenstoffstahl) zum Befestigen von Dämmplatten an Zementplatten oder Stahl (bis 3 mm)
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Schraubendurchmesser d
4.8 mm
X-DKH (mit DX Hybridverfahren)
Beschreibung
Nagel zur Befestigung von Schienen, Rohrschellen und abgehängten Decken an Beton mit dem DX Hybridverfahren
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart)
Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
100 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
601 - 660 von 980 Produkten