In einem modernen Gebäude verbirgt sich hinter den Verkleidungen an Decken und Installationsschächten ein dichtes Labyrinth aus Kabelanlagen und Rohrsystemen. Vom Heizungssystem und der Klimatisierung über die gesamte Elektrik bis zur IT-Infrastruktur ziehen sich Kabel, Kabelbündel, Kabelrinnen und Installationskanäle sowie Rohre aus Metall und Kunststoff durch alle Stockwerke - vom Keller bis zum Dach. Um all diese Kabelnetze und Rohrsysteme aufnehmen zu können, müssen auch die Durchführungen in Wänden und Decken entsprechend groß dimensioniert sein. Und der Brandschutz erfordert, dass Sie jede dieser Öffnungen konform abschotten und rauchdicht verschließen.
Hinzu kommt, dass die technische Gebäudeausstattung immer wieder geändert oder ergänzt werden muss. Dies gilt insbesondere für Rechenzentren und Kliniken, aber auch für Technikzentralen und Verteilnetze in Industriegebäuden oder Bürokomplexen. An vielen Durchführungen genügt es daher nicht mehr, (nur) bei der Erstinstallation für zuverlässigen Brandschutz zu sorgen. Vielmehr muss nach jeder Veränderung jedes betroffene Schott erneut feuer- und rauchdicht verschlossen werden.
Wir bieten Ihnen eine ganze Reihe von Brandschutzlösungen, mit denen Sie große Öffnungen und Kombischotts nachweislich sicher abdichten: Von wiederverwendbaren Brandschutzkissen zur temporären Abschottung über die Einrichtung dauerhafter Schotts mit Brandschutzmörtel bis zu innovativen vorgeformten Systemlösungen, mit denen Sie eine Nachbelegung einfach, kosteneffizient und brandsicher durchführen können.