REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

980 Produkte für "voc"

Filter
Diamanttopfscheibe SPX Abrasiv
Beschreibung
Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Winkelschleifer – zum Schleifen von Frischbeton und abrasivem Beton
Werkzeugtyp
Akku-Winkelschleifer, Netzbetriebener Winkelschleifer, Betonschleifgerät DGH 130
Untergrundmaterial
Junger Beton
Produktklasse
Ultimate
Vliesscheiben AN-D SPX ohne Stützteller
Beschreibung
Vliesschleifscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für die Nachbearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
Untergrundmaterial
Aluminium, Buntmetall, Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Kompaktdübel HKD-D
Beschreibung
Kompaktdübel zum manuellen Setzen zur Befestigung von Kernbohrgeräten und Wandsägen an Beton (Kohlenstoffstahl)
Zulassungen / Prüfberichte
k. A.
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Untergrundmaterial
Beton (ungerissen)
Bohrer HSS-R


Beschreibung
Rollgewalzte HSS-Standardbohrer zum Erstellen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
Produktklasse
Standard
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
HSS-CS Versenkbohrer-Sets


Beschreibung
Versenkbohrer-Sets gemäß DIN 355 zum Ansenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall
Einsteckenden
Glattschaft
Produktklasse
Premium
Schlangenbohrer WDB-SDA 7/16"


Beschreibung
Schlangenbohrer für höchste Leistung zum Bohren von glatten und tiefen Löchern in Holz
Einsteckenden
7/16" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
TE-Y RD Erdleitersetzwerkzeug
Beschreibung
Erdleitersetzwerkzeug zum Eintreiben von Erdleitern in Verbindung mit SDS Max (TE-Y) Geräten
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Anwendung
Eintreiben von Stangen und Pfählen
Untergrundmaterial
Grund
TE-Y BT Stockerwerkzeuge


Beschreibung
SDS max (TE-Y) Stockerwerkzeug für Oberflächenbearbeitung und Entfernen von Schichten in Beton
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Anwendung
Oberflächenbearbeitung
Produktklasse
Premium
Fugenklinge für das Multitool
Beschreibung
Hartmetallklinge für das oszillierende Multitool, zum Schneiden und Entfernen von Fugenmasse und Mörtel
Keine technischen Daten verfügbar
Ankerstange HAS-D
Beschreibung
Hochleistungsankerstange (Kohlenstoffstahl) für dynamische Lasten, Einbau mit Hybrid-Injektionsmörtel in Vor- und Durchsteckmontage
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Stahlfaserbeton (gerissen/ungerissen)
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Tellerkopf (verzinkter Kohlenstoffstahl) ohne Unterlegscheibe zur Befestigung von Metall auf Metall
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
Ankerstange HIT-Z-R-D TP für dynamische Lasten
Beschreibung
Ankerstange (Edelstahl A4) für Injektionsmörtel in Vor- und Durchsteckmontage bei dynamischen Lasten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Metallprofilschrauben (Bohrspitze) S-DD 03 Z 02
Beschreibung
Metallprofilschraube mit Tellerkopf für den Innenbereich (verzinkt) zum Befestigen von Bolzen an Profilen
Schraubenkopftyp
Tellerkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Flügelbohrschrauben S-WD 11 C
Beschreibung
Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube für den Außenbereich (beschichtet) zur Befestigung von Holz auf Metall
Untergrundmaterial
Metall
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Schraubenkopf Durchmesser
8 mm
Flügelbohrschrauben S-WD 13 C
Beschreibung
Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube (beschichtet) zum Befestigen von Holz im Außenbereich an mittelstarken Stahlkonstruktionen
Untergrundmaterial
Metall
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Produktklasse
Standard
Flügelbohrschrauben S-WD 15 C
Beschreibung
Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube (beschichtet) zum Befestigen von Holz im Außenbereich an schweren Stahlkonstruktionen
Untergrundmaterial
Metall
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
S-DD 02 Z 02


Beschreibung
Metallprofilschraube mit Linsenkopf für den Innenbereich (verzinkt) zum Befestigen von Bolzen an Profilen
Schraubenkopftyp
Linsenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
S-MDW51Z


Beschreibung
Selbstbohrschraube (Kohlenstoffstahl verzinkt) mit Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holzunterkonstruktionen
Scheibengröße
16 mm
Untergrundmaterial
Holz
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
X-C P8 Nägel für Holz


Beschreibung
Standard-Einzelnagel zur Befestigung von Holz auf Beton, für den Einsatz mit Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Beton (weich)
Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
80 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Feuerhemmender Kabelbügel X-EKB FR/FWI mit Nagel
Beschreibung
Flammwidriger Kabelbügel mit vormontiertem Hochleistungsnagel zur Befestigung von Kabeln mit Bolzensetzgeräten auf Hartbeton
Anwendung
Kabelbefestigungen
Application 01
Verlegung von Leitungen flach auf Beton
Advantage 01
Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
Brandschutz-Endlosmanschette CFS-C EL
Beschreibung
Lösung zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Rohre in nicht standardkonformen Konfigurationen
Zulassungen
ETA-14/0085
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
11 g/l
Reaktionstemperatur (ungefähr)
210 °C
CP 648-S Brandschutzband einfach
Beschreibung
Vorgeschnittenes, intumeszierendes, flexibles Brandschutzband zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um brennbare Rohrdurchführungen
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
7.6 g/l
Reaktionstemperatur (ungefähr)
210 °C
Überstreichbarkeit
Nein
Ankerplattensets CFS-T
Beschreibung
Ankerplattensets zum Sichern von Kabelmodulen innerhalb eines Durchführungsrahmens und zur Erhöhung der Druckdichtigkeit
Zulassungen
UL
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
CFS-T SBS Ankerplattensets
Beschreibung
Ankerplattensets zum Sichern von Kabelmodulen innerhalb eines Durchführungsrahmens und zur Erhöhung der Druckdichtigkeit
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 50 °C

Neu

MT-HL OC Flügelmuttern
Beschreibung
Flügelmutter zur direkten Verbindung von Gewindeelementen mit MT-Kastenprofilen in mäßig korrosiven Umgebungen
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: C4C - EN 10263-2, PA66
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Neu

MT-AS B OC Schellenanbindung
Beschreibung
Schellenanbindung zur Verbindung von Gewindeteilen mit MT C-Schienen in mäßig korrosiven Umgebungen
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD – HN 547, Kunststoff: PBT
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-ES-40 Verbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D)
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-ES-40 OC Verbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT Profilschienen (MT-40, 50, 60, 40D)
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T/1 OC Querverbinder
Beschreibung
Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-B-O2B Grundplatte für 3D-Lasten
Beschreibung
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen unter 3D-Belastung in Beton oder Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-B-O4 Grundplatte für 3D-Lasten
Beschreibung
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen unter 3D-Belastung in Beton und Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-AB A Abstützung (verstellbar)
Beschreibung
Verstellbare Abstützung zur Verankerung von MT-40 und MT-50 Schienekonstruktionen in Beton
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MQW-H2-CP Vormontierter Winkel
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Winkel (vormontiert) der Ultimate-Leistungsklasse zum Befestigen von MQ Montageschienen aneinander
Schraubenschlüsselgröße
17 mm
Werkstoffzusammensetzung
S275JR - EN 10025, Platte: Stahl S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898, Kunststoff: PA 6.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MM-WN Flügelmutter
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen mit MM Montageschienen
Produktklasse
Premium
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: DC04 - DIN EN 10130, Flügel: PA
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MP Grundplatten


Beschreibung
Galvanisch verzinkte, doppelt geschraubte Grundplatte zur Befestigung von zwei Schellenanbindungen mit einem Dübel
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MV-LDP Lastverteilplatte
Beschreibung
Robuste Lastverteilplatte zur Installation von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungskanälen, Rohr- und Kabeltrassen auf Flachdächern
Werkstoffzusammensetzung
Platte: Aluminium, Spritzguss, Gummiplatte: EPDM, Verbinder: S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQT-C-R


Beschreibung
Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Schraube: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
MIC-SH Grundplatte (für MI-90)
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-90 Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-SH Grundplatte (für MI-120)
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-120 Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQT-R Trägerklammer
Beschreibung
Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Werkstoffstärke
6 mm
MIQC-E Verbinder


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MIQ Montageträgern; für große Spannweiten in schweren Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µm, DIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MI-DGC Trägerklammer
Beschreibung
Feuerverzinkte Doppel-Trägerklammer zur Befestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern; für schwere Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Klemme: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562, Bügel: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkte Klammer 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
HGP Gewindeplatte
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
Produktklasse
Standard
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Set MW-LP L Schloss mit Drahtseil und Schlaufenende
Beschreibung
Drahtseil mit Schlaufenende und justierbarem Schloss zum Abhängen von Komponenten an geeigneten Gebäudeteilen
Werkstoffzusammensetzung
Draht: Stahl, Verriegelung: Aluminium
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MW-C Abhängeclip
Beschreibung
Multifunktions-Schlaufenklemme zur Befestigung von MW Drahtseilaufhängungen an vertikalen, horizontalen oder abgeschrägten Oberflächen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
X-Change Modul SPX-H Speed


Beschreibung
Ultimatives X-Change-Modul für schnelleres, gleichmäßigeres Kernbohren in praktisch allen Arten von Beton
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Untergrundmaterial
Beton
Bohrmodus
Ständergeführt
Hammerbohrkrone TE-C-BK (SDS Plus)
Beschreibung
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrkrone zum Bohren von Löchern in Mauerwerk, Ziegel und Sandstein
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Ziegel, Kalksandstein
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Gewindebohrersatz HSS-TB
Beschreibung
Satz Gewindebohrer zum Schneiden von Gewinden in Stahl ≤700 N/mm² nach DIN 371
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 371
Bohrersatz HSS-R


Beschreibung
Einfacher walzgeschmiedeter HSS-Bohrer zum Einbringen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
Produktklasse
Standard
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
TE-S FM Flachmeißel


Beschreibung
Äußerst robuste TE-S Flachmeißel zum Feinmeißeln/Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
Einsteckenden
TE-S
Breite
30 mm
Produktklasse
Standard
TE-S SC Spatmeißel


Beschreibung
Äußerst robuste TE-S Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen
Einsteckenden
TE-S
Anwendung
Abschuppen, Verlegen von Kanälen
Produktklasse
Standard
TE-C SM Spitzmeißel


Beschreibung
Äußerst robuste SDS Plus (TE-C) Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Produktklasse
Standard
TE-Y SM Spitzmeißel


Beschreibung
Äußerst robuste SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Produktklasse
Standard
Säbelsägeblätter für Feuerwehr- und Rettungseinsätze
Beschreibung
Langlebigere Säbelsägeblätter für schnelles, anspruchsvolles Schneiden von Metall bei der Brandbekämpfung und bei Rettungsarbeiten
Produktklasse
Premium
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
10
Säbelsägeblätter für Faserzementplatten
Beschreibung
Säbelsägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse zum Schneiden von Faserzement- und Trockenbauplatten (bis 365 mm Dicke)
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
6
Säbelsägeblätter für Leichtbeton
Beschreibung
Säbelsägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse zum Schneiden von Porenbeton und Blocksteinmauerwerk (bis 215 mm Dicke)
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
1.5
Säbelsägeblätter für Blech
Beschreibung
Säbelsägeblatt für flexible, feine Schnitte in Blech von 1–3 mm (< 1/8") Dicke
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
24
Säbelsägeblätter für Ziegel
Beschreibung
Säbelsägeblätter der Ultimate-Leistungsklasse zum Schneiden von Ziegel- und Blocksteinmauerwerk (bis 365 mm Dicke)
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
2

Neu

Spachtelaufsatz für das Multitool
Beschreibung
Spachtelaufsatz aus Kohlenstoffstahl (HCS) für das oszillierende Multitool, zum Abschaben von Lack oder Klebstoff
Keine technischen Daten verfügbar
HLB Liftbox


Beschreibung
Eingegossener Lastanschlagpunkt für Flaschenzüge, Haken oder Ausrüstung bei der Montage und Wartung von Aufzügen
PROFIS Software
Nein
Produkttyp
Aufzugteile
541 - 600 von 980 Produkten