REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Zubehör für Direktbefestigungen

Nagelmagazine, Schmiermittel, Unterlegscheibenhalter, Setzwerkzeuge und weiteres Zubehör für Direktbefestigungswerkzeuge

Nagelmagazine, Schmiermittel, Unterlegscheibenhalter, Setzwerkzeuge und weiteres Zubehör für Direktbefestigungswerkzeuge
Gerüsthaken X-6 SH Stützen und Stative zum Stabilisieren von pulverbetrieben Bolzensetzgeräten während des Betriebs
Prüflehre X-ENP-19 L15 Weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte – inkl. Gerätekoffer, Reinigungssets und Ersatzteile
Tasche IF Weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte – inkl. Gerätekoffer, Reinigungssets und Ersatzteile
Standplatte 45/S3 kpl Grundplatten, Bolzenführungen und Kolben für das halbautomatische Bolzensetzgerät DX 450
Standplatte 45/S5 kpl Grundplatten, Bolzenführungen und Kolben für das halbautomatische Bolzensetzgerät DX 450
Bolzenführung X-FG B3-BTG Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
Schutzkappe X-PC B3-BT Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
Bolzenführung X-FG B3-BT M Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
X462 Stempelkopf Stempelkopf für das Bolzensetzgerät DX 462 zum Kennzeichnen, Markieren und Prägen auf kalten und heißen Metalloberflächen
S-BT-Kupplung Überwurfmutter zur Befestigung von Gebäudetechnik-Vorrichtungen mit S-BT oder X-BT Bolzen in Stahl
Breite Flanschmutter M8 Breite Flanschmutter aus beschichtetem Stahl zur Befestigung von Gebäudetechnik-Vorrichtungen mit S-BT oder X-BT Bolzen in Stahl
Zentriervorrichtung S-CS NG Schlanker Edelstahl-Zentrierring zur Positionierung von Bohrern in Gitterrosten mit Öffnungen von mehr als 13 x 18 mm
Abstandhalter BX-S Aufsetzbare Laser-Abstandshilfe für Befestigungselemente zum effizienten Setzen von Nägeln in bestimmten Abständen
FX 3 Gaskartusche Kompakte, saubere und tragbare leichte Gaskartusche zur Verwendung mit Hilti Bolzenschweißgeräten
Kolben X-6-5-P8 Kolben und Puffer für die Bolzensetzgeräte DX 6, DX 5 und DX 460
Puffer X-6-5-B Kolben und Puffer für die Bolzensetzgeräte DX 6, DX 5 und DX 460
Kolben X-351 BT P G Kolben für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
Rohr X-PT 3FT Stangengeräte und weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte
Rohr X-PT 1FT Stangengeräte und weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte
Magnetische Masseklemme X-MC F3 Die magnetische Erdungsklammer (X-MC F3) und das Erdungskabel (X-GC F3) dienen dazu, den Stromkreis während der Bolzenschweißung zu schließen
Massekabel X-GC F3 Die magnetische Erdungsklammer (X-MC F3) und das Erdungskabel (X-GC F3) dienen dazu, den Stromkreis während der Bolzenschweißung zu schließen
Bolzenhalter  X-SH F3-MIX Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti