Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Rohrschellen

Verschiedene Anwendungen. Bewährte Leistung.

Anspruchsvolle Aufgaben. Einfache Entscheidungen.

Jede Rohrinstallation stellt andere Anforderungen. Deshalb wurde unser Sortiment an Rohrschellen gezielt auf diese Herausforderungen abgestimmt. Das erleichtert die Auswahl, macht die Planung verlässlicher und sorgt für eine vorhersehbare Ausführung. So arbeiten Sie schneller, steigern die Produktivität und erzielen bei jeder Installation gleichbleibende Ergebnisse.

Für jede Installation die passende Lösung.

Unterschiedliche Rohrtypen, wechselnde Durchmesser und enge Platzverhältnisse gehören zum Arbeitsalltag. Unsere Rohrschellen wurden entwickelt, um diese Anforderungen mit einem einzigen System abzudecken. Verschiedene Rohrdurchmesser, flexible Anschlussmöglichkeiten und praktische Schnellverschlüsse erleichtern die Auswahl und beschleunigen die Montage. So kommen Sie schneller voran.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Großer Spannbereich

Deckt unterschiedlichste Rohrdurchmesser ab, ohne den Rohrschellentyp wechseln zu müssen. Für Durchmesser bis 170 mm.

Auf die Praxis abgestimmt

Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen. So setzen Sie Prioritäten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Montage leicht gemacht

Arbeiten Sie mit weniger Arbeitsschritten und geringerem Korrekturaufwand. Für eine effizientere Montage.

Leistungsstarke Lösungen

Optimiert für unterschiedliche Lastbereiche und Rohrdurchmesser. Für zuverlässige Ergebnisse in verschiedensten Anwendungen.

Integrierte Schalldämmung

Entwickelt zur Reduzierung von struktureller Schallübertragung. Für mehr Komfort und weniger Geräuschbelastung.

Zuverlässige Planung

Umfassende Zulassungsabdeckung nach globalen und europäischen Normen. Für mehr Sicherheit bei Planung und Ausführung.

    Mit Fokus auf das Wesentliche

    MP-U-I Rohrschelle

    MP-U-I Rohrschelle

    Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen.

    Spannbereich
    9 – 170 mm

    Geräuschminderung
    19,4 dB (A)

    Shop

    MP-U-G Rohrschelle

    MP-U-G Rohrschelle

    Galvanisch verzinkte Gleitrohrschelle mit verringerter Reibung und Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen.

    Spannbereich
    16 – 160 mm

    Geräuschminderung
    22 dB (A)

    Shop

    MP-HI Rohrschelle

    MP-HI Rohrschelle

    Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen.

    Spannbereich
    8 – 172 mm

    Geräuschminderung
    17 dB (A)

    Shop

    MP-L-I Rohrschelle

    MP-L-I Rohrschelle

    Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt mit Schnellverschluss für hohe Produktivität bei leichten Anwendungen.

    Spannbereich
    10 – 170 mm

    Geräuschminderung
    18.5 dB (A)

    Shop

      Entwickelt für einfachere, schnellere und effizientere Arbeitsabläufe.

      Entdecken Sie unsere Rohrschellen für vielfältige Anwendungen.
      Jetzt kaufen
      Jetzt Rohrschellen kaufen