REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

1042 Produkte für "c2c"

Filter
Gewindefurchschrauben S-MP 63 S
Beschreibung
Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von dünnem Metall auf Metall oder Holz
Scheibengröße
19 mm
Untergrundmaterial
Holz, Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD03PS
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 rostfrei) ohne Unterlegscheibe für mitteldicke Metall–Metall-Befestigungen (bis 6,0 mm)
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Schraubendurchmesser d
5.5 mm
Stichsägeblätter für Metall
Beschreibung
Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 2,5 bis 6 mm (1/8" bis 1/4")
Produktklasse
Standard
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Wirtschaftlich
HS-SC Setzwerkzeug
Beschreibung
Setzwerkzeug zum Einschlagen von kompatiblen Spreizdübeln (z. B. HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2) in Beton
Keine technischen Daten verfügbar
Bohrerverlängerung TE-FY (SDS Max)
Beschreibung
Verlängerung für SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer; 2 Teile erforderlich (TE-FY Verlängerung und TE-Y-AD Adapter)
Typ
Verlängerung
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 51 LZ
Beschreibung
Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe für dünne bis mitteldicke Metall–Metall-Befestigungen (bis 2,75 mm)
Scheibengröße
16 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 35 PS
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 rostfrei) mit 12-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall–Metall-Befestigungen (bis 15 mm)
Scheibengröße
12 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 35 PS
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 rostfrei) mit 12-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall–Metall-Befestigungen (bis 12 mm)
Scheibengröße
12 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Bohrkrone SP-H


Beschreibung
Premium Diamantbohrkrone (Ø 52–202 mm) für Bohrarbeiten mit leistungsstarken Geräten in jeglichen Betonsorten (>2,5 kW), ohne Einsteckende
Zu verwenden mit
DD 200
Untergrundmaterial
Beton
Bohrmodus
Ständergeführt
Säbelsägeblätter (Schwerlastbereich) für dünnes Metall
Beschreibung
Langlebigeres Säbelsägeblatt zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 2 bis 6 mm (1/16 bis 1/4")
Produktklasse
Premium
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
18
Bimetall-Stichsägeblätter für Metall
Beschreibung
Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 2.5 bis 6 mm (1/8" bis 1/4")
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte, Sandwichpaneel
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M1
Beschreibung
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
Application 01
Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Advantage 01
Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B M1
Beschreibung
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
Application 01
Befestigung von Trockenbauplatten an Holzunterkonstruktionen
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Advantage 01
Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 B M1
Beschreibung
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin
Gewindefurchschrauben S-MP72S
Beschreibung
Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Scheibengröße
22 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Gewindefurchschrauben S-MP 62S
Beschreibung
Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Scheibengröße
19 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 33 PS
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 rostfrei) mit 12-mm-Unterlegscheibe für mitteldicke Metall–Metall-Befestigungen (bis 6,0 mm)
Scheibengröße
12 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Gewindefurchschrauben S-MP 52S
Beschreibung
Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Scheibengröße
16 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 31 LPS
Beschreibung
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 rostfrei) mit 12-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall–Metall-Befestigungen (bis 4.0 mm)
Scheibengröße
12 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Bohrkrone SPX-L für Mauerwerk
Beschreibung
Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Mauerwerk – für weniger leistungsstarke Bohrgeräte (<2,5 kW), BT 5/8"-Einsteckende
Zu verwenden mit
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Untergrundmaterial
Mauerwerk
Bohrmodus
Handgeführt, Ständergeführt

Neu

MP-PS Rohrschuh schweissbar
Beschreibung
Rohrschuh schweissbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Bohrkrone SP-H Speed


Beschreibung
Bohrkrone der Premium-Leistungsklasse zum schnelleren und gleichmäßigeren Kernbohren in praktisch allen Arten von Beton – für Geräte mit ≥ 2,5 kW
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Untergrundmaterial
Beton
Bohrmodus
Ständergeführt
Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS14B M1
Beschreibung
Magazinierte Faserplattenschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Senkkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin
Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS10Z M1
Beschreibung
Magazinierte Faserplattenschraube (verzinkt) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin
Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 22 B M1
Beschreibung
Magazinierte Hartfaserplattenschrauben (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Hartfaserplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin

Neu

MP-PS 1-1 Rohrschuh


Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-173 mm (1/2" bis 6")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
TE-Y CB Kanalmeißel
Beschreibung
TE-Y CB Kanalmeißel
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Anwendung
Verlegen von Kanälen
X-Cut Sägeblatt für Bewehrungseisen
Beschreibung
Sägeblatt für Bewehrungseisen mit Cermet-Spitzen für geringe Funkenbildung und Kaltschnitte in Bewehrung und Gewindestangen mit dem NRC 6-22 Akku-Bewehrungsschneider
Blattmerkmale
Mit Cermet bestückt, Kaltschnitt, Speziell für Akkugeräte, Lange Lebensdauer
Blattdurchmesser
110 mm
Anzahl Zähne
24
CP 679 A Plus Brandschutz-Kabelbeschichtung
Beschreibung
Hochleistungsfähige Kabelbeschichtung – CP 679 A Plus ist eine ablative Brandschutzbeschichtung, die die Ausbreitung von Flammen auf Kabeln verzögert und für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet ist
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
0 g/l
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Überstreichbarkeit
Nein
CFS-T CM Gussformen
Beschreibung
Gussform zur Verwendung als Abschalung für CFS-T SB Durchführungsrahmen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
CFS-T SBS CM Gussformen
Beschreibung
Gussform zur Verwendung mit CFS-T SBS Durchführungsrahmen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 50 °C
MM-CW Lochplatte


Beschreibung
MM-CW Lochplatte
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
Produktklasse
Standard
Set MW-LP CL Schienenschloss mit Drahtseil und Schlaufenende
Beschreibung
Set: MW-LP CL Schienensicherung mit Drahtseil, Schlaufenende
Werkstoffzusammensetzung
Draht: Stahl, Körper: Messing
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MFT-SZ 20 Clip


Beschreibung
Clip zur Montage des SZ 20 Systems
Höhe
15 mm
Länge
40 mm
Werkstoffzusammensetzung
Kunststoff
6.8/18 M10 Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte (lang)
Beschreibung
Magazinierte Clean-Tec-Kartuschen des Kalibers 0,27 (6,8x18) zur Verwendung mit Bolzensetzgeräten für die Befestigung von Trapezblech
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Kartuschentyp
5.6/16 (Kaliber .22), 6.8/18 M10
Zulassungen
CE, CIP, PTB
6.8/18 M40 DX 9 ENP Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte (lang)
Beschreibung
Kollatierte lange Clean-Tec-Patronen Kaliber 0,27 zur Verwendung mit pulverbetriebenen Stand-Nagelgeräten zur Befestigung von Metallkonstruktionen
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 860 ENP, DX 9-ENP
Kartuschentyp
5.6/16 (Kaliber .22), 6.8/18 M40
Zulassungen
CE, CIP, PTB
RT 6-22 Nietnasenstücke
Beschreibung
Nietnasenstücke zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (verfügbare Größen von 2,4 mm bis 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron

NUN 10K-22 Akku-Hydraulikpumpe


Beschreibung
Akku-Hydraulikpumpe mit einem Druck von 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen im Schwerlastbereich sowie zum Schneiden von Erdkabeln und armierten Kabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V
Benzintrennschleifer DSH 700-X
Beschreibung
Vielseitiger Benzintrennschleifer mit 70 cm³ Hubraum mit Starthilfe für Schnitttiefen bis 125 mm
Motorzylinder
68.7 cm³
Nennleistung
3.5 kW
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
DSH 600-X Benzintrennschleifer (300 mm)
Beschreibung
Kompakter Benzintrennschleifer (63-cm3-Motor) mit Obergriff und Blattbremse, für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (mit Trennscheibe Ø 300 mm)
Motorzylinder
63.3 cm³
Nennleistung
3.2 kW
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Benzintrennschleifer DSH 900-X (350 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Benzintrennschleifer mit 87 cm³ Hubraum und Starthilfe – max. Scheibendurchmesser 350 mm für Schnitttiefen bis 125 mm
Motorzylinder
87 cm³
Nennleistung
4.3 kW
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Benzintrennschleifer DSH 900-X (400 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Benzintrennschleifer mit 87 cm³ Hubraum und Starthilfe – max. Scheibendurchmesser 400 mm für Schnitttiefen bis 150 mm
Motorzylinder
87 cm³
Nennleistung
4.3 kW
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken

Neu

EXO-S Schulter-Exoskelett
Beschreibung
Tragbares Exoskelett für Bauarbeiten, für weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Arbeiten oberhalb der Schulterhöhe, für einen Bizepsumfang von bis zu 40 cm
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Adapter M12 SW19 exzenteraufsatz
Beschreibung
Versetzter Adapter für Schlagschrauber mit Einsteckende M12 zur Befestigung von HTC-P2P Holzplattenverbindern im Brettsperrholzbau
Kopfkonfiguration
Sechskant
Schlüsselweite
19 mm
PROFIS Software
Nein
Bolzenhalter  X-SH F3 M6-1/4"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3 M8-5/16"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3 M10-3/8"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3-MIX
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Universal-Kreissägeblatt für Holz (CPC)
Beschreibung
Leistungsstarkes Kreissägeblatt für Holz mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Geräten
Blattmerkmale
Speziell für Akkugeräte, Lange Lebensdauer, Ultradünnschnitt-Technologie, Hartmetallbewehrt
Anzahl Zähne
24
Produktklasse
Ultimate
Kernbrechwerkzeug DD-CB
Beschreibung
Brechen und Entfernen des vollständigen Betonkerns aus dem diamantgebohrten Bohrloch
Zubehörtyp
Sonstige
Versenkbohreinsatz HSS-CB


Beschreibung
Versenkbohreinsatz zum Anksenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall gemäß DIN 355
Einsteckenden
Glattschaft
Produktklasse
Premium
Sandwichpaneelschrauben S-CDH 73S
Beschreibung
Sandwichpaneelschraube, 22-mm-Dichtscheibe (Edelstahl), kein Stützgewinde
Scheibengröße
22 mm
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
MIQB-CD Grundplatte
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MFP-CL-I Festpunkt kompakt
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Kompakt-Festpunkt für leichte Anwendungen bis 4 kN
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MFP-CH Festpunkt kompakt
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Kompakt-Festpunkt für schwere Anwendungen bis 22 kN
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Set MW-EB CL Schienenschloss mit Drahtseil und Ringbolzen
Beschreibung
Drahtseil mit vormontiertem Ringbolzen und verstellbarem Schienenschloss zum Abhängen von Trapezstreben an Beton und Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Draht: Stahl, Körper: Messing, Bolzen: Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MW-CL Schienenschloss
Beschreibung
Justierbares Schienenschloss zum Anbinden von Streben an Drahtseile bei der Montage von Trapezkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Körper: Messing
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
CF I 750 Universal-Bauschaum
Beschreibung
Universal-Bauschaum mit hoher Ergiebigkeit zum Hinterfüllen, Abdichten und Dämmen
Schaumausbeute (bis zu)
65 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
10 min
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
20 min
Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit CF ISO 750+
Beschreibung
Mehrzweck-Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit zur Steigerung der Produktivität in einem weiten Temperaturbereich
Schaumausbeute (bis zu)
65 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
10 min
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
25 min
Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit CF ISO 500+
Beschreibung
Mehrzweck-Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit zur Steigerung der Produktivität in einem weiten Temperaturbereich
Schaumausbeute (bis zu)
44 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
10 min
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
20 min
541 - 600 von 1042 Produkten